Modelo de arranjos de arruelas axiais

As arruelas axiais são vantajosas, mesmo quando as cargas axiais são pequenas, e a superfície não é apropriada para acomodar a arruela, seja devido ao material ou por seu acabamento não ser apropriado. Para eixos de que precisam de suporte radial e fixação axial, uma combinação de uma bucha (Modelo de arranjos de bucha) e uma arruela axial pode ser usada (fig. 1) conforme a magnitude da carga axial. Uma arruela axial geralmente é posicionada em um recesso do mancal (fig. 1) e presa por um tarugo ou pino roscado para evitar que gire. As cabeças dos pinos ou parafusos devem ser rebaixadas em pelo menos 0,3 mm abaixo da superfície de deslizamento e toda a superfície da arruela axial deve ser suportada. Além disso, a superfície de apoio deve cobrir completamente a superfície de deslizamento da arruelas axiais compostas. Se, por alguma razão, não for possível fornecer um recesso ao mancal, a arruela axial pode ser presa ao mancal por dois pinos ou parafusos (fig. 2) ou utilizando colagem. As dimensões apropriadas para esse tipo de fixação são fornecidas na tabela de produtos.
SKF logo