Dados das arruelas axiais

Arruelas axiais com composto de PTFE
DimensõesNão padronizado

Tolerâncias
Tabela 1

Materiais
Para obter informações adicionais, consulte (Modelos e variantes)

Suporte de aço com uma camada de bronze/estanho sinterizado, poros preenchidos e cobertos por uma camada de giro inicial de PTFE com aditivos de dissulfeto de molibdênio

Faixa de temperaturas operacionais permitidas-200 a +250 °C (-330 to +480 °F)

Carga permitida
Dinâmica: 80 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidade de deslizamento permitida2,0 m/s (6.5 ft/s)

Coeficientes
de atrito µ
0,03 a 0,25

Propriedades químicas
O suporte de aço e a camada de bronze/estanho sinterizado são fatores essenciais na determinação da resistência química das rótulas compostas SKF, uma vez que as camadas deslizantes (de cobertura) são resistentes à maioria das substâncias químicas. A camada de cobertura é praticamente inerte devido ao seu conteúdo de PTFE, embora metais de álcali derretidos e o flúor liberado a ataquem em temperaturas elevadas.
Em temperatura ambiente, a estrutura de bronze/estanho sinterizado possui boa resistência à água do mar, vapor, influências atmosféricas, soluções salinas e ácido sulfúrico, mas não a ácidos oxidantes ou a produtos que contenham amônia.
Todas as superfícies expostas do suporte de aço são estanhadas eletroliticamente, mas isso oferece apenas uma proteção limitada contra corrosão na maioria das aplicações. Em situações nas quais as arruelas precisam ser expostas a agentes corrosivos ou onde há o risco de corrosão no contato entre o suporte de aço e o material do mancal, o suporte pode ser protegido por uma cobertura de níquel, cromo ou zinco aplicada eletroliticamente.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.



Arruelas axiais com composto de POM
Dimensões
Não padronizado

Tolerâncias
Tabela 1

Materiais
Para obter informações adicionais, consulte (Modelos e variantes)

Suporte de aço com uma camada de bronze/estanho sinterizado, poros preenchidos e cobertos por uma camada de composto de PTFE

Faixa de temperaturas operacionais permitidas-40 a+110 °C (-40 to +230 °F), +130 °C (+265 °F) por períodos curtos

Carga permitida
Dinâmica: 120 N/mm2
Estática: 250 N/mm2

Velocidade de deslizamento permitida2,5 m/s (8.2 ft/s)

Coeficientes
de atrito µ
0,02 a 0,20

Propriedades químicas
O suporte de aço e a camada de bronze/estanho sinterizado são fatores essenciais na determinação da resistência química das rótulas compostas SKF, uma vez que as camadas deslizantes (de cobertura) são resistentes à maioria das substâncias químicas. A camada de cobertura de resina acetal é bastante resistente a substâncias orgânicas.
Em temperatura ambiente, a estrutura de bronze/estanho sinterizado possui boa resistência à água do mar, vapor, influências atmosféricas, soluções salinas e ácido sulfúrico, mas não a ácidos oxidantes ou a produtos que contenham amônia.
Todas as superfícies expostas do suporte de aço são estanhadas eletroliticamente, mas isso oferece apenas uma proteção limitada contra corrosão na maioria das aplicações. Em situações nas quais as arruelas precisam ser expostas a agentes corrosivos ou onde há o risco de corrosão no contato entre o suporte de aço e o material do mancal, o suporte pode ser protegido por uma cobertura de níquel, cromo ou zinco aplicada eletroliticamente.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Propriedades elétricasQuando nova, a camada de cobertura de resina acetal pode atuar como isolante elétrico. Para evitar o acúmulo de eletricidade estática, os componentes em risco devem ser aterrados.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.



SKF logo