Especificações do rolamento

Padrões de dimensãoDimensões máximas:
ISO 12240-2:1998

Tolerâncias
ISO 12240-2:1998 (table 1)

Materiais

Inner and outer rings: through-hardened and ground bearing steel
Inner ring sliding surface: hard chromium plated and coated with a lithium base grease

Sliding layer of fibre reinforced polymer, containing PTFE, is injection moulded onto the outer ring (fig. 1)

Faixa de temperaturas operacionais permitidas

-40 to +75 °C (-40 to +165 °F), for brief periods up to +110 °C (+230 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +50 °C (+120 °F); 

For additional information, contact the SKF application engineering service.



Folga interna radial, pré-carga

A folga interna de uma rótula de contato angular única só é obtida após a montagem e depende do ajuste contra um segundo rolamento que fornece fixação axial na direção contrária. As rótulas de contato angular são geralmente montadas como pares em um arranjo em O (fig. 2) ou em X (fig. 3). Os rolamentos são ajustados um contra o outro por meio do deslocamento axial de um anel do rolamento até obter a carga específica do rolamento de 10 N/mm2. A pré-carga evita algumas deformações que normalmente ocorrem sob carga e após um curto período de amaciamento. Ao ajustar um novo arranjo de rolamentos pela primeira vez, a carga específica do rolamento de 10 N/mm2 é obtida quando o momento de atrito e a força de pré-carga axial estão dentro das faixas listadas na tabela 2.
SKF logo