Rótulas de contato angular

Rótulas de contato angular
Como o próprio nome diz, as superfícies de contato deslizante das rótulas de contato angular tabela 1) têm formato esférico e são inclinadas em um ângulo em relação ao eixo do rolamento (fig. 1). Consequentemente, esses rolamentos são especialmente adequados para suportar cargas (radiais e axiais) combinadas. As rótulas de contato angular únicas só conseguem suportar cargas axiais atuando em apenas uma direção. Esses rolamentos podem ser separados, permitindo que os anéis sejam montados separadamente.
A SKF fabrica rótulas de contato angular de aço/FRP PTFE (polímero reforçado por fibra contendo PTFE) que dispensam manutenção como padrão. Os modelos com outras combinações de superfície deslizante estão disponíveis sob encomenda (Projetos especiais).
SKF logo