Projetos especiais

Condições operacionais extraordinárias podem exigir o uso de rótulas de contato angular com uma combinação de superfícies de contato deslizante de aço sobre aço ou aço/tecido PTFE. Esses rolamentos estão disponíveis sob encomenda.
Devem ser usados rolamentos que dispensam manutenção com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE (fig. 1) quando for especificada uma operação sem lubrificante. Esses rolamentos conseguem suportar cargas pesadas, em direção constante, de preferência.
Os rolamentos de aço sobre aço (fig. 2) são normalmente usados em aplicações em que as temperaturas operacionais ou as frequências de carga são altas ou quando ocorrem cargas pesadas ou de choque. Para operar adequadamente, os rolamentos de aço/aço devem ser fornecidos com a quantia adequada de lubrificante. Dependendo das condições operacionais, a superfície deslizante do anel externo deve ter vários padrões de múltiplos canais (canais quadriculados, fig. 3; canais triangulares, fig. 4). Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Sob solicitação, rótulas de contato angular de aço/aço em polegadas também estão disponíveis como rótulas de contato angular de escora dupla. Os rolamentos de escora dupla podem ser usados em vez de dois rolamentos de contato angular em uma disposição X, ou como um rolamento de escora dupla radial de alta capacidade. As rótulas de contato angular de escora dupla consistem em dois anéis externos e um anel interno padrão. A SKF fornece esses rolamentos com (série GEZPR .. S) ou sem (série GEZP ... S) um calço entre os dois anéis externos. O calço simplifica a instalação e otimiza a folga interna axial dentro do rolamento (fig. 5).
SKF logo