Rótulas e terminais de rótula

Tipos de rolamento

Rótulas e terminais de rótula
Esta página fornece a visão geral dos tipos de rolamento disponíveis, seus projetos, designações e características. Também inclui referências às seções do produto em questão com informações detalhadas e às tabelas de produto.
Rótulas radiais que exigem manutenção
As rótulas radiais que precisam de manutenção estão disponíveis com a combinação de superfícies de contato deslizante em diferentes modelos (tabela 1). Elas são indicadas para cargas estáticas pesadas e de choque.
Rótulas SKF Explorer
As rótulas SKF Explorer estão disponíveis com a combinação de superfícies de contato deslizante em diferentes modelos (tabela 2). Elas são indicadas para cargas estáticas pesadas ou alternantes bem como para cargas de choque em aplicações com níveis baixos a moderados de contaminação e nenhuma relubrificação deve ser feita já que são lubrificadas para toda a vida útil.
Rótulas radiais que dispensam manutenção

As rótulas radiais que dispensam manutenção com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado (tabela 3) e as com aço/tecido PTFE (tabela 4) são indicadas para cargas pesadas e de direção constante, onde é necessário baixo atrito. Elas têm indicação limitada para cargas alternantes e cargas de choque.

Os rolamentos com superfícies de contato deslizante/FRP PTFE (tabela 5) são indicados para cargas pesadas e de direção constante, onde é necessário baixo atrito. Eles têm indicação limitada a cargas alternantes e cargas pesadas, e são relativamente insensíveis à contaminação.

Rótulas de contato angular

As rótulas de contato angular (tabela 6) estão disponíveis com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE indicadas para cargas axiais de direção única ou cargas radiais e axiais combinadas. Elas têm baixo coeficiente de atrito e são relativamente insensíveis à contaminação.

Os rolamentos com superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE são indicados para cargas axiais de direção única ou cargas radiais e axiais combinadas. Eles têm alta capacidade de carga e baixo coeficiente de atrito.

As rótulas de contato angular com a combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço são indicadas para cargas axiais pesadas de direção única e cargas axiais e radiais pesadas combinadas, bem como cargas alternantes pesadas.

Rótulas axiais

As rótulas axiais (tabela 7) estão disponíveis com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE indicadas para cargas axiais de direção única ou cargas radiais e axiais combinadas. Elas têm baixo coeficiente de atrito e são relativamente insensíveis à contaminação.

Os rolamentos com superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE são indicados para cargas axiais pesadas de direção única ou cargas radiais e axiais combinadas. Eles têm alta capacidade de carga e baixo coeficiente de atrito.

As rótulas axiais com a combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço são indicadas para cargas axiais pesadas de direção única ou cargas axiais e radiais combinadas, além de cargas alternantes pesadas.

Terminais de rótula que exigem manutenção

Os terminais de rótula com haste roscada que precisam de manutenção estão disponíveis com as combinações de superfícies de contato deslizante de aço/aço (tabela 8). Eles são indicados para cargas estáticas ou alternantes pesadas e cargas de choque.

Os terminais de rótula com haste com fenda (tabela 9) podem ser presos com parafusos de aperto e são, portanto, indicados para cilindros hidráulicos.

Os terminais de rótula com a combinação de superfícies de contato deslizante de aço/bronze (tabela 10) têm menor capacidade de carga se comparado com os terminais de rótula de aço/aço, mas são mais indicados para aplicações em que possa haver esgotamento do lubrificante.

Os terminais de rótula com haste para solda estão disponíveis com as combinações de superfícies de contato deslizante de aço/aço (tabela 11). Eles são indicados para cargas estáticas ou alternantes pesadas e cargas de choque.

Terminais de rótula SKF Explorer
Os terminais de rótula SKF Explorer estão disponíveis com a combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço em diferentes modelos (tabela 12). Eles são indicados para cargas estáticas pesadas ou alternantes bem como para cargas de choque em aplicações com níveis baixos a moderados de contaminação e nenhuma relubrificação deve ser feita já que são lubrificados para a vida toda.
Terminais de rótula que dispensam manutenção
Os terminais de rótula que dispensam manutenção tabela 13) com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado e de aço/tecido PTFE são indicados para cargas pesadas e de direção constante, onde é necessário baixo coeficiente de atrito. Eles têm indicação limitada para cargas alternantes e cargas de choque. Os terminais de rótula com superfícies de contato deslizante/FRP PTFE são indicados para cargas pesadas e de direção constante, onde é necessário baixo atrito. Eles têm indicação limitada para cargas alternantes e cargas de choque.
SKF logo