Especificações do rolamento

Rótulas radiais que exigem manutenção
Padrões de dimensãoRolamentos métricos:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G
  • GEG series → dimension series W

Rolamentos em polegadas da série GEZ:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988 (exceto pela largura do anel interno da série GEZM)

Tolerâncias
Rolamentos métricos da série GE, GEG, GEH e GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Rolamentos em polegadas das séries GEZ, GEZH e GEZM:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
As tolerâncias do anel interno aplicam-se a condições antes da fratura e tratamento de superfície.
Da mesma forma, as tolerâncias de anel interno aplicam-se aos anéis antes do tratamento de superfície.

Folga interna radial

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiais

Inner and outer rings: through-hardened, ground and phosphated bearing steel; sliding contact surfaces are treated with a running-in lubricant

Seals (table 5)


Faixa de temperaturas operacionais permitidas

Open bearing: -50 to +200 °C (-60 to +390 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +120 °C (+250 °F);
bearings for higher temperature applications up to 300 °C, can be manufactured on request


Sealed bearings (limited by the seal material):

  • –20 to +80 °C (-5 to +175 °F) for inch RS seals
  • –30 to +130 °C (-20 to +265 °F) for metric RS seals with a bore diameter d < 320 mm
  • –35 to +100 °C (-30 to +210 °F) for metric RS seals with a bore diameter d ≥ 320 mm
  • –55 to +110 °C (-65 to +230 °F) for LS seals

A faixa de temperaturas operacionais da graxa utilizada para lubrificar os rolamentos também deve ser levada em consideração.

Rótulas radiais de aço/aço SKF Explorer
Padrões de dimensãoRolamentos métricos:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G

Rolamentos em polegadas da série GEZ:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988 (exceto pela largura do anel interno da série GEZM)

Tolerâncias
Rolamentos métricos da série GE, GEH e GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Rolamentos em polegadas das séries GEZ, GEZH e GEZM:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
As tolerâncias do anel interno aplicam-se a condições antes da fratura e tratamento de superfície.
Da mesma forma, as tolerâncias de anel interno aplicam-se aos anéis antes do tratamento de superfície.

Folga interna radial

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiais

Inner and outer rings: high grade carbon chromium steel, hardened, ground and phosphated;

LS-seals: acrylonitrile butadiene rubber (NBR) (table 5)


Faixa de temperaturas operacionais permitidas

-45 to +110 °C (-50 to +230 °F)



Rótulas radiais que dispensam manutenção
Padrões de dimensãoRolamentos métricos:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
  • GEC series → dimension series C
  • GEH series → dimension series G
  • GEP series → dimension series H

Rolamentos em polegadas da série GEZ:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988

Tolerâncias
Rolamentos métricos:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

Rolamentos em polegadas:
Norma ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Para os modelos TX e TXG3, as tolerâncias de anel externo aplicam-se a dimensões antes da fratura.

Folga interna radial, pré-carga

Steel/PTFE sintered bronze sliding contact surface: (table 3)

Steel/PTFE fabric sliding contact surface, metric sizes: (table 4)
Steel/PTFE fabric sliding contact surface, inch sizes: (table 5)

Steel/PTFE FRP sliding contact surface: (table 6)


Bearings with sliding contact surface combination steel/PTFE sintered bronze e aço/tecido PTFE e d ≤ 110 mm ou d ≤ 4 pol., tem uma folga interna ou leve pré-carga (folga negativa) conforme o seu modelo. Portanto, esses rolamentos só podem ser fornecidos com um limite máximo de folga interna do rolamento. O limite mínimo deve ser avaliado pelo momento de atrito, resultante da pré-carga (folga negativa).

Materiais

Bearing rings and lining (table 7)

Seals (table 8)

Faixa de temperaturas operacionais permitidas
Table 7
Se a capacidade de carga dos rolamentos tiver que ser explorada por completo, a faixa de temperaturas deverá ser reduzida. Dependendo da aplicação, é possível operar em temperaturas acima do limite máximo por períodos curtos. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.


SKF logo