Projetos e variantes

Os vários tipos de rolamento, seus projetos e variantes são descritos a seguir:
Rótulas radiais que exigem manutenção

Um recurso característico das rótulas radiais de aço/aço SKF (tabela 1) é o anel externo, intencionalmente fraturado para poder ser afastado e possibilitar a inserção do anel interno (fig. 1). Sendo assim, esses rolamentos não podem ser separados e são fáceis de manusear.

Os rolamentos são feitos de fosfato de manganês e a superfície de contato deslizante é então tratada com um lubrificante de amaciamento. Isso reduz o atrito e o desgaste durante o período de amaciamento. Para facilitar a lubrificação, todos os rolamentos, com exceção de alguns tamanhos pequenos, possuem um canal circular e dois furos para lubrificação tanto no anel interno como no anel externo. 

As rótulas resistentes possuem um sistema SKF de múltiplos canais na superfície de contato deslizante do anel externo como padrão (fig. 2). Com o sistema de múltiplos canais (fig. 3), a SKF resolveu o problema de esgotamento de lubrificante nos rolamentos de aço/aço. O esgotamento de lubrificante é uma causa comum de falha prematura do rolamento em aplicações nas quais ocorrem pequenos movimentos de alinhamento sob cargas pesadas de direção constante.

O sistema de múltiplos canais melhora a distribuição do lubrificante na zona de carga pesada para prolongar a vida útil do rolamento e/ou os intervalos de manutenção.

Os rolamentos e terminais de rótula que exigem manutenção devem ser lubrificados antes de serem colocados em funcionamento. Com exceção de algumas aplicações, eles devem ser relubrificados periodicamente.

Rótulas radiais de aço/aço SKF Explorer

As rótulas radiais de aço/aço SKF Explorer (tabela 2) praticamente dispensam manutenção (Projetos de rolamento e recursos - rótulas de aço/aço SKF Explorer). As superfícies deslizantes são tratadas para aumentar a resistência à corrosão e ao desgaste. Todas as séries possuem um anel externo fraturado intencionalmente para permitir que o anel interno seja inserido. As rótulas não são do tipo separável.

Rótulas radiais que dispensam manutenção

A SKF fabrica rótulas radiais que dispensam manutenção em uma variedade de modelos e ampla linha de tamanhos. Estão disponíveis três combinações de superfícies de contato deslizante:

  • aço/PTFE de bronze sinterizado, sufixo de designação C (tabela 3)
  • aço/PTFE de bronze sinterizado, sufixo de designação TX (tabela 4)
  • aço/FRP PTFE, sufixo de designação F (tabela 5)

Todas as três combinações de superfícies de contato deslizante são autolubrificantes. Os rolamentos com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado ou aço/tecido PTFE não devem ser lubrificados. Os rolamentos com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP (polímero reforçado com fibra) PTFE também dispensam manutenção, enquanto a relubrificação ocasional é benéfica e ajuda a maximizar a vida útil do rolamento. Para facilitar a relubrificação, os rolamentos de aço/FRP PTFE possuem locais de lubrificação.

A tabela 6 fornece uma visão geral dos diferentes recursos de projetos. Eles dependem do tamanho e da série, sendo as principais diferenças o material ou o projeto do anel externo.

SKF logo