Rótulas radiais

Rótulas radiais
As rótulas radiais possuem um anel interno com um diâmetro externo convexo esférico e um anel externo com uma superfície interna de esfericidade correspondente, mas côncava. Seu projeto as torna particularmente apropriadas para arranjos de rótulas nos quais movimentos de alinhamento entre o eixo e o mancal precisam ser acomodados ou onde movimentos de inclinação ou giratórios recorrentes ou oscilatórios devam ser possíveis em velocidades de deslizamento relativamente baixas, geralmente acompanhadas de cargas pesadas.
SKF logo