Projetos e variantes

Os vários modelos básicos de terminais de rótula e suas variantes são descritos a seguir:
Terminais de rótula que exigem manutenção

A SKF fabrica terminais de rótula que precisam de manutenção com uma combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço ou aço/bronze.

Os terminais de rótula de aço/aço consistem em uma caixa de terminal de rótula e uma rótula radial de aço/aço da linha-padrão, em que o anel externo é preso no mancal. Estes terminais de rótula estão disponíveis com:

Terminais de rótula de aço/bronze estão disponíveis com rosca fêmea (fig. 6) ou macho (fig. 7). Eles consistem em uma caixa de terminal de rótula e uma rótula de aço/bronze (tabela 4). Esses rolamentos possuem um anel interno feito de aço e um anel externo feito de bronze. O rolamento é mantido no lugar por estaqueamento do mancal nos dois lados do anel externo. Esses terminais de rótula estão disponíveis com uma rosca macho ou fêmea.


Locais de relubrificação
Os terminais de rótula que exigem manutenção são fornecidos com um pino graxeiro ou um furo para lubrificação na caixa de terminal de rótula. A relubrificação através do pino também é possível. As exceções são terminais de rótula de aço/aço da série SA .. E e série SI .. E e alguns terminais de rótula menores conforme indicado nas tabelas de produto. O tipo e o projeto dos locais de relubrificação na caixa de terminal de rótula estão listados na tabela 5.

Terminais de rótula de aço/aço SKF Explorer

Os terminais de rótula de aço/aço SKF Explorer (tabela 1) da série SI(A) (fig. 1) e SA(A) (fig. 2) pode ser equipados com as rótulas de aço/aço SKF Explorer da série GE, o que os torna praticamente sem manutenção (Projetos de rolamento e recursos - rótulas de aço/aço SKF Explorer). Suas superfícies deslizantes são tratadas para aumentar a resistência à corrosão e ao desgaste.

As caixas de terminal de rótula possuem furos para lubrificação por motivos de fabricação, que são tampados para evitar contaminação e relubrificação.

Terminais de rótula que dispensam manutenção

A SKF fabrica terminais de rótula que dispensam manutenção com três combinações de superfícies de contato deslizante diferentes (tabela 1).

Terminais de rótula com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado (fig. 1 e fig. 2) ou aço/tecido PTFE (fig. 3 e fig. 4) com um rolamento do sortimento de rolamentos. O anel externo é estaqueado no lugar no mancal.

Os terminais de rótula com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE (fig. 5 e fig. 6) consistem em uma caixa de terminal de rótula e um anel interno do rolamento. Entre o mancal e o anel interno, uma camada deslizante de polímero reforçado com fibra contendo PTFE é moldada por injeção no mancal.

SKF logo