Terminais de rótula

Terminais de rótula que exigem manutenção

Os terminais de rótula são compostos por uma cabeça em forma de olho com haste integral, que forma um mancal para a rótula. Como regra, os terminais de rótula são disponibilizados com roscas fêmea (interna) ou macho (externa) inversa ou normal.

A SKF fornece terminais de rótula com uma haste roscada com uma rosca normal como padrão. Com exceção dos terminais de rótula com o sufixo de designação VZ019, todos os terminais de rótula também estão disponíveis com uma rosca inversa. Eles são identificados pelo prefixo de designação L.


Os terminais de rótula também estão disponíveis em aplicações específicas, por exemplo, quando um terminal de rótula é preso na extremidade de uma haste do pistão ou na base de um cilindro hidráulico. Nessas aplicações, a SKF fabrica terminais de rótula com haste com fenda e uma seção roscada compressível ou com uma "haste para solda", que é uma haste indicada para soldagem em outro componente.

SKF logo