Terminais de rótula com uma haste para solda

ImprimirExportar como PDF
  • Filtro da tabela de produtos
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro do cabeçote:
    Exato :
     ≤ d2 ≤ 
    d2 =
    Largura do anel interno:
    Exato :
     ≤ B ≤ 
    B =
    Altura da face da extremidade da haste - centro do olhal do terminal de rótula:
    Exato :
     ≤ h2 ≤ 
    h2 =
    ► Popular item

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Rod ends and Principles for selection and application.

SKF logo