Fixação axial das rótulas

Rolamentos fixos

Um ajuste interferente apenas não é suficiente para fixar axialmente um anel de rolamento. Geralmente, é necessário usar um dispositivo de fixação adequado para prender o anel no lugar.

Os dois anéis de um rolamento fixo devem ser fixados axialmente nos dois lados. Os anéis de rolamento geralmente têm um ajuste interferente e são normalmente apoiados em um lado por um ressalto de eixo ou mancal. Os anéis internos devem ser fixados axialmente na extremidade oposta por uma das seguintes opções:

  • uma placa parafusada na extremidade do eixo (fig. 1)
  • uma bucha espaçadora entre o anel e um componente vizinho (fig. 2)
  • um anel de retenção (retentor)

Os anéis externos são geralmente retidos pela tampa do furo do mancal (fig. 1 e fig. 2).

Rolamentos livres

Para rolamentos livres, o anel externo (que normalmente tem um ajuste interferente) é fixado axialmente enquanto o outro anel fica livre para mover-se na direção axial no eixo (fig. 3).
Observe que nos rolamentos da série GEP (fig. 4), com anel externo bipartido radialmente, são produzidas forças sob carga puramente radial; os componentes axiais dessas forças atuam sobre a tampa do mancal. A carga axial que atua sobre a tampa pode ser de até 30% da carga radial. Isso precisa ser levado em consideração ao dimensionar-se a tampa do mancal e ao selecionar-se o tamanho e o número dos parafusos de fixação.
Caso ressaltos de eixo e/ou mancal sejam indesejáveis do ponto de vista da fabricação ou da montagem, anéis ou buchas espaçadoras podem ser inseridos entre o anel do rolamento e um componente de máquina adjacente (fig. 5). A fixação axial de um rolamento não separável com anéis de fixação economiza espaço, permite montagem e desmontagem rápidas e simplifica a usinagem dos assentos. Se forças axiais maiores tiverem de ser acomodadas, um anel de suporte (fig. 6) deve ser colocado entre o anel do rolamento e o anel de fixação, de maneira que o anel de fixação não seja submetido a momentos de dobra excessivos.
Para fixar o rolamento, podem ser usados anéis de retenção (também conhecidos como retentores) com uma largura radial constante de acordo com a norma DIN 471:1981 ou DIN 472:1981.

Dimensões de encosto e raio

As dimensões de encosto e raio devem ser tais que:

  • Uma superfície de apoio suficientemente grande esteja disponível para o anel do rolamento.
  • As peças móveis do arranjo de rolamentos não podem entrar em contato com os componentes fixos.
  • O raio de filete deve ser menor do que o chanfro do rolamento.
As dimensões de encosto apropriadas (fig. 7) são indicadas para cada rolamento nas tabelas de produtos. A transição do assento do rolamento para o ressalto do mancal ou do eixo pode ser designada como um raio simples (fig. 8) ou como um rebaixo (fig. 9). As dimensões para ramax e rbmax estão listadas nas tabelas de produtos.
As dimensões de rebaixo são fornecidas na tabela 1.
Quanto maior o raio do filete (no formato simples) da transição para o ressalto do eixo, mais favorável será a distribuição da tensão na área do raio do eixo.
SKF logo