Local dos terminais de rótula

Os anéis internos dos terminais de rótula podem ser fixados axialmente por um ressalto do eixo, uma porca ou um anel de retenção.
Os terminais de rótula montados em hastes roscadas ou em tubos de extensão devem ser presos por uma porca extra na haste ou rosca externa da haste de terminal de rótula. A porca deve ser apertada com firmeza contra a superfície de apoio da caixa de terminal de rótula ou do tubo (fig. 1).
SKF logo