Vedação

A maioria dos arranjos de rolamentos deve ser vedada para evitar que contaminações, como sujeira e umidade, entrem no rolamento. A eficiência da vedação tem uma influência decisiva sobre a vida útil do rolamento. Em comparação com a maioria dos outros tipos de rolamento, que se movem em um plano apenas, os recursos de alinhamento das rótulas criam demandas adicionais sobre a vedação.

Para selecionar as vedações corretas, devem ser considerados diversos fatores, entre eles:

  • o ângulo de inclinação permitido
  • o espaço disponível
  • as condições ambientais
  • a eficiência da vedação
  • o tipo de lubrificante e a frequência de relubrificação
  • o custo justificável

Dependendo da aplicação, um ou mais dos fatores acima superam os outros. Portanto, não é possível estabelecer regras gerais para o projeto de vedação.

A maioria das séries de rótulas radiais SKF encontra-se disponível com vedações integradas. Os rolamentos vedados padrão podem aumentar a vida útil do rolamento e economizar espaço, ao mesmo tempo que reduzem os custos com inventário e montagem. As características do projeto e a adequação das vedações RS e vedações de grande diâmetro LS são fornecidas na tabela 1.

A Tabela 2 oferece uma visão geral das possibilidades de vedação externa, suas características de projeto e adequação para atender aos diferentes requisitos de aplicação. A SKF fornece a maioria das vedações externas apresentadas na tabela 2.
Para obter mais informações sobre as vedações SKF listadas na tabela 2, consulte www.skf.com/seals.
A SKF também oferece tiras de vedação feitas de feltro (tiras FS) ou aluminoborossilicato (tiras FSB) para aplicações de alta temperatura.
SKF logo