Projetos de rolamento e recursos

As rótulas e terminais de rótula SKF são uma excelente escolha para aplicações que exigem total economia do projeto. Esses produtos modernos estão disponíveis em uma ampla variedade de modelos, séries de dimensão e tamanhos para atender às necessidades de uma aplicação específica. A fig. 1 mostra os tipos gerais de rolamento e terminal de rótula.

Se a aplicação exigir uma rótula grande ou um conjunto de terminal de rótula pequeno, ambos estão disponíveis na SKF e oferecem:

  • vida útil longa
  • manutenção mínima
  • alta confiabilidade operacional

As rótulas e terminais de rótula SKF, produzidos com dimensões-padrão, estão disponíveis em todo o mundo, tornando-os prontamente acessíveis sempre e onde for preciso.

Os argumentos econômicos e as características inigualáveis de design não são as únicas razões por que as rótulas e terminais de rótula SKF são a melhor solução para qualquer aplicação de rolamentos. Seus projetos, materiais e qualidade de fabricação proporcionam vida útil longa e alta confiabilidade, até mesmo nas aplicações mais exigentes.
SKF logo