Recursos opcionais do projeto SKF

Ampla linha de materiais

Na maioria das aplicações, as rótulas SKF feitas de aço para rolamentos padrão que exigem manutenção são uma excelente opção. No entanto, em ambientes operacionais difíceis, podem ser preferíveis as rótulas de aço inoxidável SKF que dispensam manutenção. Para outras opções de material, por exemplo, tratamentos de superfície, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Com ou sem vedações

Os tamanhos mais populares das rótulas SKF estão disponíveis abertos (sem vedações) ou vedados nos dois lados (fig. 1). Os rolamentos vedados padrão podem aumentar a vida útil do rolamento e economizar espaço, ao mesmo tempo que reduzem os custos com inventário e montagem. Os rolamentos que dispensam manutenção sem vedações têm que ser protegidos conta contaminação.
As rótulas instaladas nos dois lados com a vedação de lábio duplo SKF RS são muito eficazes, sob condições operacionais normais, em manter as contaminações longe das superfícies de contato deslizante. Essas vedações também retêm a graxa com eficácia e são, portanto, adequadas para a os rolamentos que exigem manutenção.
Os rolamentos que dispensam manutenção e os rolamentos que funcionam em ambientes altamente contaminados devem ser instalados com a vedação de contato resistente de lábio triplo SKF LS (Vedação). Eles são reforçados com uma inserção de aço e têm três lábios de vedação. Essas vedações muito eficazes protegem o rolamento contra contaminação e melhoram a confiabilidade operacional da rótula.

Ampla faixa de temperaturas operacionais

As rótulas e terminais de rótula SKF podem funcionar de modo eficaz em uma ampla faixa de temperaturas. A faixa de temperaturas operacionais de rótulas radiais abertas (sem vedações) é de –50 a +200 °C (-60 to +390 °F).
SKF logo