Rótulas de aço/aço SKF Explorer

Extremamente resistente e praticamente livre de manutenção

Rótulas SKF Explorer

As rótulas de aço/aço SKF Explorer são primeiramente lubrificadas e vedadas para eliminar a necessidade de relubrificação em aplicações com níveis baixos a moderados de contaminação, como aqueles em aplicações fora de estrada. Isso gera uma grande economia ao reduzir os custos de manutenção e o consumo de graxa. Essas rótulas, que praticamente dispensam manutenção1), também aumentam a confiabilidade ao eliminar falhas causadas por intervalos perdidos de lubrificação e práticas de lubrificação inadequadas. Tudo isso contribui para a redução no custo total de propriedade, TCO.

As rótulas de aço/aço SKF Explorer foram otimizadas para oferecer vantagens de desempenho em campo. A combinação de maior resistência à corrosão, vedação para trabalho pesado e um projeto livre de relubrificação, além de uma combinação deslizante de aço/aço, torna as rótulas de aço/aço SKF Explorer mais resistentes do que nunca. Além disso, amplas pesquisas e testes sob cargas extremas levaram ao aumento nas classificações de carga dinâmica das rótulas de aço/aço SKF Explorer, um crescimento de 50%, se comparado às rótulas de aço/aço tradicionais.

Recursos

  • Lubrificadas para toda a vida útil
  • Sistema tribológico otimizado
  • Maior robustez 
  • Maior vida útil se comparado às rótulas de aço/aço convencionais
  • Alto grau de resistência ao desgaste e à corrosão
  • Vedações resistentes de lábio triplo com inserção metálica
  • Classificação de carga dinâmica 50% maior
  • De dimensões intercambiáveis com rótulas de aço/aço tradicionais

Vantagens para o usuário final

  • Custo total de propriedade reduzido
  • Redução dos custos de manutenção
  • Menor consumo de graxa
  • Maior disponibilidade
  • Maior confiabilidade
  • Menor impacto ambiental
  • Intercambiável e retroajustável

Vantagens para o fabricante de equipamentos originais

  • Maior diferencial no mercado
  • Redução nos custos operacionais para clientes
  • Menor impacto ambiental
  • Redução no uso da garantia
  1. 1) "Praticamente dispensam manutenção" significa que a rótula deve funcionar como pretendido, sem ser relubrificada, desde que o sistema tribológico não seja comprometido. O termo "dispensa manutenção" não significa que esses rolamentos não devam ser inspecionados como parte de um programa periódico de manutenção programada.
SKF logo