Princípios de seleção e aplicação

Esta seção e suas subseções fornecem informações técnicas em geral, bem como recomendações de modelo e aplicação Elas também fornecem suporte para a seleção de produtos e aplicação, inclusive cálculos. Obviamente, é impossível incluir todas as informações necessárias para abordar cada aplicação concebível. Por isso, em muitos momentos, faz-se referência ao serviço de engenharia de aplicação SKF. Este serviço técnico pode realizar cálculos complexos, diagnosticar e resolver questões de desempenho de rolamentos, e ajudar no processo de seleção de rolamentos. A SKF também recomenda esse serviço para aqueles que desejam aprimorar o desempenho de sua aplicação.
SKF logo