Terminais de rótula que dispensam manutenção

Os terminais de rótula autolubrificantes que dispensam manutenção foram projetados para uso como buchas deslizantes e não devem ser lubrificados. Com isso, esses terminais não possuem um local de relubrificação em suas caixas.
Os terminais de rótula de aço/FRP PTFE são uma exceção. Podem ser usados sem lubrificante adicional, mas sua vida útil pode ser ampliada sensivelmente se forem lubrificados antes do uso.

CUIDADO:

Conforme o modelo, os terminais de rótula SKF são parcial ou totalmente revestidos de óleos conservantes ou são preenchidos com graxa. Evite o contato com a pele, pois essas substâncias podem causar irritação da pele ou reações alérgicas.
SKF logo