Terminais de rótula que exigem manutenção

Os terminais de rótula de aço/aço e aço/bronze exigem lubrificação. Para facilitar isso:

  • Todos os terminais de rótula de aço/aço SKF, com exceção dos terminais de rótula E e ESA de tamanho pequeno, podem ser relubrificados através de um furo para lubrificação (fig. 1) ou pino graxeiro na caixa de terminal de rótula, bem como através do pino e do anel interno (fig. 2).
  • Todos os terminais de rótula de aço/bronze SKF podem ser relubrificados através de um furo para lubrificação ou pino graxeiro na caixa de terminal de rótula (fig. 3 e fig. 4).

As recomendações gerais das rótulas radiais de aço/aço também se aplicam aos terminais de rótula de aço/aço e aço/bronze.

Para terminais de rótula de aço/bronze da série SIKAC... M e série SAKAC .. M, a SKF recomenda a graxa SKF LGMT 3 (tabela 1). Graxas à base de lítio com consistência normal e sem aditivos lubrificantes também podem ser utilizadas.

SKF logo