Rolamentos de aço/aço SKF Explorer

As rótulas e terminais de rótula de aço/aço possuem furos para lubrificação por motivos de fabricação, mas não devem ser lubrificados. Esses rolamentos são lubrificados na fábrica em condições limpas com uma graxa especial de alto desempenho. O uso de uma graxa externa apenas reduzirá a eficácia do sistema tribológico.
SKF logo