O conceito de semáforo da SKF

A maioria dos fornecedores de graxa indica os valores específicos para os limites de temperatura alta e baixa em suas informações do produto. O conceito de semáforo da SKF é muito diferente disso. A SKF reconhece que as temperaturas realmente importantes para operação confiável ficam dentro de uma faixa menor. Essa faixa depende amplamente do tipo de óleo base e do espessante usados, bem como dos aditivos. As temperaturas relevantes são fornecidas pelo conceito de semáforo da SKF. Elas são ilustradas esquematicamente no diagrama 1 e no diagrama 2 na forma de um semáforo duplo.
É evidente que a graxa das zonas vermelhas jamais deve ser aplicada, já que pode causar danos. Dentro da zona verde, a graxa funciona de modo confiável e a vida útil da graxa pode ser determinada com precisão.
Em temperaturas na zona âmbar acima do limite de desempenho em alta temperatura (HTPL), a graxa envelhecerá e oxidará rapidamente, e os subprodutos da oxidação terão um efeito prejudicial na lubrificação. Também existe uma zona âmbar para temperaturas baixas. Períodos curtos nessa zona, como durante uma partida a frio, não são prejudiciais pois o calor causado pelo atrito a temperatura do rolamento para a zona verde.
SKF logo