Cálculo da vida nominal básica

A vida nominal básica pode ser calculada quando as condições operacionais estão dentro de determinado intervalo de carga específica do rolamento (p) e de velocidade de deslizamento (v). Os procedimentos de cálculo conforme os diferentes tipos de rolamentos. Além da carga e da velocidade de deslizamento, a vida nominal básica depende do intervalo de relubrificação, da direção da carga, da temperatura operacional, do ângulo de oscilação e da combinação de superfície deslizante.
SKF logo