Combinação de superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE

A vida nominal básica pode ser calculada utilizando-se

Gh = b1 b2 b4 [Kp / (pn v)]

ou

G = 60 f Gh

onde

Gh=vida nominal básica, horas de funcionamento [h]
G=vida útil nominal básica, número de oscilações
b1=fator da condição de carga (table 1)
b2=fator de temperatura (diagram 1)
b4=fator de velocidade (diagram 2)
Kp=constante da carga específica do rolamento (table 2)
p=carga específica do rolamento [N/mm2]
(para valores de p < 5 N/mm2 use p = 5 N/mm2)
n=expoente da carga específica do rolamento (table 2)
v=velocidade média de deslizamento [m/s]
f=frequência de oscilação [min–1]

OBSERVAÇÃO:

Os cálculos da vida nominal básica levam em consideração a influência da carga e velocidade de deslizamento. Sob cargas muito pesadas e/ou velocidades de deslizamento baixas, o resultado mostra vida útil relativamente longa. Quanto mais longa a vida útil mais importante a influência de agentes de contaminação, como sujeira, umidade e corrosão. Dependendo das condições operacionais, talvez não seja possível obter os cálculos precisos da vida útil.
SKF logo