Combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE FRP que dispensa manutenção

A vida nominal básica pode ser calculada utilizando-se

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)]

ou

G = 60 f Gh

onde

Gh=vida nominal básica, horas de funcionamento [h]
G=vida útil nominal básica, número de oscilações
b1=fator da condição de carga (table 1)
b2=fator de temperatura (diagram 1)
b3=fator de deslizamento (table 2)
KM=constante do material (table 2)
p=carga específica do rolamento [N/mm2]
v=velocidade média de deslizamento [m/s]
f=frequência de oscilação [min–1]

OBSERVAÇÃO:

  1. A vida nominal básica calculada utilizando-se a equação acima pode ser dobrada se os rolamentos forem relubrificados ocasionalmente (Lubrificação e Relubrificação)
  2. Os cálculos da vida nominal básica levam em consideração a influência da carga e velocidade de deslizamento. Sob cargas muito pesadas e/ou velocidades de deslizamento baixas, o resultado mostra vida útil relativamente longa. Quanto mais longa a vida útil mais importante a influência de agentes de contaminação, como sujeira, umidade e corrosão. Dependendo das condições operacionais, talvez não seja possível obter os cálculos precisos da vida útil.
SKF logo