Combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado que dispensa manutenção

A vida nominal básica pode ser calculada utilizando-se

Gh = b1 b2 [1.400 / p1,3 v)]

ou

G = 60 f Gh

onde
Gh=vida nominal básica, horas de funcionamento [h]
G=vida nominal básica, número de oscilações
b1=fator de condição de carga (tabela 1)
b2=fator de temperatura (diagrama 1)
p=carga específica do rolamento [N/mm2]
v=velocidade média de deslizamento [m/s]
f=frequência de oscilação [min-1]

OBSERVAÇÃO:

Os cálculos da vida nominal básica levam em consideração a influência da carga e velocidade de deslizamento. Sob cargas muito pesadas e/ou velocidades de deslizamento baixas, o resultado mostra vida útil relativamente longa. Quanto mais longa a vida útil mais importante a influência de agentes de contaminação, como sujeira, umidade e corrosão. Dependendo das condições operacionais, talvez não seja possível obter os cálculos precisos da vida útil.
SKF logo