Combinações de superfícies de contato deslizante de aço/bronze, que exigem manutenção

A vida nominal básica de lubrificação inicial só pode ser calculada utilizando-se

Gh = b1 b2 b3 b4 b5 330 / p2,5 v

A vida nominal básica dos rolamentos com lubrificação regular só pode ser calculada utilizando-se

GhN = Gh fβ fH

ou

GN = 60 f GhN

A frequência de relubrificação pode ser calculada usando-se

H = Gh / N

onde
Gh=vida nominal básica com lubrificação inicial somente, horas de funcionamento [h]
GhN=vida nominal básica com relubrificação regular, horas de funcionamento [h]
GN=vida nominal básica com relubrificação regular, número de oscilações
H=frequência de relubrificação (diagram 1)
b1=fator de direção da carga
  • for constant direction load b1 = 1
  • for alternating direction load b1 = 2
b2=fator de temperatura (table 1)
b3=fator de deslizamento (diagram 2)
b4=fator de velocidade (diagram 3)
b5=fator para ângulo de oscilação (diagram 4), consulte a Nota
p=carga específica do rolamento [N/mm2] (para valores de p < 10 N/mm,2 use p = 10 N/mm2)
v=velocidade média de deslizamento [m/s]
fβ=fator que depende do ângulo de oscilação (diagram 5), consulte a Nota
fH=fator que depende da frequência de relubrificação (diagram 6)
f=frequência de oscilação [min–1]
N=intervalo de relubrificação [h]

Nota

A SKF fabrica rótulas para trabalho pesado com o recurso de múltiplos canais no anel externo (→ Rolamentos e terminais de rótula que exigem manutenção). O reservatório extragrande desses rolamentos amplia os intervalos de relubrificação e vida útil do rolamento, principalmente em aplicações em que há cargas de direção constantes (fig. 1).


Essas vantagens são consideradas no cálculo da vida nominal básica pela região colorida nos diagramas do ângulo de oscilação b5 (diagrama 4) e diagramas do fator fβ (diagrama 5). Os valores desses dois fatores no limite máximo da área colorida podem ser usados nos rolamentos com o sistema de múltiplos canais.
Se o requisito de vida nominal básica não for atendido, o intervalo de relubrificação N deve ser reduzido, ou deve ser selecionado um rolamento ou terminal de rótula maior.
SKF logo