Carga e velocidade de deslizamento variáveis

Se, durante a operação, a carga e/ou a velocidade de deslizamento mudarem, calcule as vidas nominais dos períodos de carga constante e velocidade de deslizamento. Se a carga e a velocidade de deslizamento ocorrerem conforme exibido no diagrama 1 (gráfico a), a vida nominal básica individual poderá ser calculada usando-se os valores de constante de p e v. Se a carga e a velocidade de deslizamento não forem constantes conforme exibido no diagrama 1 (gráfico b), calcule primeiro a vida nominal básica dos períodos individuais, usando valores médios para a carga e velocidade de deslizamento para os períodos individuais. Calcule então a vida nominal básica total usando

SKF logo