Vida nominal básica

Nas rótulas, não pode ser formado um filme lubrificante que separe totalmente as superfícies de contato deslizante. Portanto, essas superfícies fazem contato direto entre si, o que resulta em um determinado grau de desgaste inevitável. Isso aumenta a folga interna da rótula.
Quanto à vida útil das rótulas ou terminais de rótula, faz-se uma distinção entre a vida nominal básica e a vida útil. A vida nominal básica é um valor de referência teórico, usado para estimar a vida útil. A vida útil depende das condições operacionais reais e da vida útil real obtida pelo rolamento em funcionamento.
A vida nominal básica é baseada em diversos testes em laboratório. Os rolamentos foram testados por um período operacional até que houvesse um aumento específico na folga do rolamento ou ocorresse atrito (tabela 1). A vida nominal básica leva em consideração diversos fatores influentes e pode ser expressa em horas de funcionamento ou no número de movimentos oscilantes (fig. 1). Em alguns casos, no entanto, não é possível quantificar fatores como contaminação, corrosão e cargas cinemáticas complexas. Sendo assim, a vida nominal básica pode ser obtida ou ultrapassada pela maioria das rótulas de aparência idêntica sob as mesmas condições operacionais. Para métodos de cálculo das diferentes combinações de superfícies de contato deslizante, bem como exemplos de cálculo, consulte a seção Cálculo da vida nominal básica ou o SKF Bearing Calculator1).
A vida útil não pode ser calculada porque é muito complexo determinar e avaliar todos os fatores influentes. Portanto, conforme as condições da aplicação, a vida útil pode diferir da vida nominal básica.
  1. 1)Usando-se o SKF Bearing Calculator e os programas de cálculo incorporados, é possível realizar os cálculos necessários para selecionar uma rótula com um só clique do mouse. Os dados de produto necessários para os cálculos são inseridos automaticamente selecionando-se uma rótula ou terminal de rótula das tabelas de produtos. Então só é necessário preencher os campos dos dados operacionais.
SKF logo