Seleção do tamanho do rolamento

Após decidir o tipo apropriado de rótula, é necessário determinar o tamanho apropriado do rolamento. O tamanho do rolamento a ser utilizado para uma aplicação pode ser inicialmente selecionado com base em suas classificações de carga em relação às cargas aplicadas e aos requisitos de vida útil e de confiabilidade.

SKF logo