Carga dinâmica equivalente do rolamento

A carga pode ser inserida diretamente na equação da Carga específica do rolamento p se a magnitude da carga for constante e se a carga atuando sobre:
  • rótulas de contato angular e radial for puramente radial
  • rótulas axiais for puramente axial
  • terminais de rótula for puramente radial e na direção do eixo da haste
Em todos os outros casos, é necessário calcular a carga dinâmica equivalente do rolamento P. Se a magnitude da carga não for constante, use a equação fornecida na seção Carga variável e velocidade de deslizamento.
SKF logo