Carga estática equivalente do rolamento

Quando rótulas e terminais de rótula são submetidos a cargas estáticas ou a leves movimentos de alinhamento, a carga permitida não é limitada pelo desgaste, mas pela resistência da camada de contato deslizante ou pela resistência da caixa do terminal de rótula.

Se a carga real é uma carga combinada, uma carga estática equivalente do rolamento precisa ser calculada. Nas rótulas radiais e de contato angular, ela pode ser calculada usando-se

P0 = y Fr 



Nas rótulas axiais , ela pode ser calculada usando-se

P0 = y Fa

onde

P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
Fr=componente radial da carga [kN]
Fa=componente axial da carga [kN]
y=fator de carga que depende da relação entre a carga axial e a carga radial Fr/Fa
  • para rótulas que exigem manutenção e rolamentos de aço/aço SKF Explorer (diagrama 1)
  • para rótulas radiais que dispensam manutenção (diagrama 2)
  • para rótulas de contato angular (diagrama 3)
e fator de carga que depende da relação entre as cargas radial e axial Fa/Fr
SKF logo