Cargas permitidas para terminais de rótula

Os terminais de rótula são indicados principalmente para o suporte de cargas radiais que atuam na direção do eixo da haste. Se as cargas atuam em ângulos com o eixo da haste (fig. 1), a carga máxima permitida é reduzida, uma vez que tensões de dobra adicionais ocorrem na haste. Sob essas condições, considere o projeto e o material conforme o tamanho usado para a caixa de terminal de rótula (tabela 1).
A porção de carga que atua perpendicular à direção do eixo da haste jamais deve exceder o valor de 0,1 C0. Se houver cargas mais pesadas envolvidas, deve-se selecionar um terminal de rótula maior.
A carga máxima permitida para um terminal de rótula na direção do eixo da haste pode ser calculada, usando-se

Pperm = C0 b2 b6

onde
Pperm=carga máxima permitida [kN]
C0=classificação de carga estática [kN]
b2=fator de temperatura que depende da combinação de superfícies de contato deslizante
  • para terminais de rótula que precisam de manutenção com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/aço e aço/bronze (tabela 2)
  • para terminais de rótula de aço/aço SKF Explorer b2 = 1, temperatura máxima permitida 110 °C
  • para terminais de rótula que dispensam manutenção com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado (diagrama 1)
  • para terminais de rótula que dispensam manutenção com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE (diagrama 2)
  • para terminais de rótula que dispensam manutenção com combinações de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE (diagrama 3)
b6=fator para o tipo de carga (tabela 3)
SKF logo