Tamanho do rolamento necessário

Para determinar o tamanho necessário de uma rótula ou terminal de rótula, é necessário conhecer a vida nominal exigida para a aplicação. Isso depende do tipo de máquina, das condições operacionais e das exigências em relação à confiabilidade operacional. As seguintes etapas podem ser usadas para determinar o tamanho do rolamento necessário:
  1. Use os valores de referência da relação de carga C/P fornecida na tabela 1 para obter uma classificação de carga dinâmica básica C necessária. Compare esse valor com a classificação de carga dinâmica básica dos rolamentos listados nas tabelas de produtos.
  2. Para verificar se a combinação de superfícies de contato deslizante do rolamento ou terminal de rótula selecionado pode ser utilizada sob as condições de carga p e velocidade de deslizamento v em questão, use os diagramas pv:
    • para combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço (diagrama 1)
    • para rótulas de aço/aço SKF Explorer (diagrama 2)
    • para combinação de superfícies de contato deslizante de aço/bronze (diagrama 3)
    • para combinação de superfícies de contato deslizante de aço/PTFE de bronze sinterizado (diagrama 4)
    • para rolamentos métricos com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE (diagrama 5)
    • para rolamentos em polegadas com combinação de superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE (diagrama 6)
    • para combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE, modelos FS e FBAS (diagrama 7)
    • para combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE, modelo F (diagrama 8)
  3. A carga específica do rolamento p e a velocidade de deslizamento v necessárias para realizar essa verificação podem ser calculadas, conforme explicado nas seções seguintes.
    • Se o diagrama pv indicar que a equação de vida nominal básica pode ser usada, siga para a etapa 4.
    • Se o diagrama pv indicar que a faixa pv foi ultrapassada, selecione um rolamento com uma capacidade de carga mais elevada.
  4. Calcule a Vida nominal básica e prossiga conforme o seguinte:
    • Se a vida nominal calculada for menor que a vida nominal necessária, uma rótula ou terminal de rótula maior deverá ser selecionado e o cálculo, refeito.
    • Se a vida nominal calculada for maior que a vida nominal necessária, uma rótula ou terminal de rótula poderá ser selecionado para a aplicação.
O rolamento ou tamanho do terminal de rótula é normalmente determinado pelas dimensões dos componentes associados. Nesses casos, verifique o diagrama pv para determinar se o produto é adequado.

Carga específica do rolamento

A magnitude da carga específica do rolamento pode ser calculada, usando-se

p = K P/C

onde
p=carga específica do rolamento [N/mm2]
K=fator de carga específica conforme o projeto do rolamento e a combinação de superfícies de contato deslizante (tabela 2) [N/mm2]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
C=classificação de carga dinâmica básica [kN]

Velocidade média de deslizamento

A velocidade média de deslizamento para movimento constante pode ser calculada usando-se

v = 5,82 × 10-7 dm β f

onde
v=velocidade média de deslizamento [m/s]
Quando a operação é intermitente (não contínua), a velocidade média de deslizamento [m/s] deve ser calculada para um ciclo de operação.
dm=
diâmetro médio do anel interno [mm]
  • para terminais de rótula e rótulas radiais dm = dk
  • para rótulas de contato angular dm = 0,9 dk
  • para rótulas axiais dm = 0,7 dk
  • dk = diâmetro da esfera do anel interno [mm], consulte a tabela de produtos relevante
β=metade do ângulo de oscilação (fig. 1) [graus, °] para rotação, β = 90°
f=frequência de oscilação [min-1], ou velocidade de rotação [r/min]
Para movimento intermitente, o ângulo de oscilação costuma ser indicado por unidade de tempo. Nesse caso, a velocidade média de deslizamento pode ser calculada usando-se

v = 8,73 × 10-6 dm 4β/t

onde
β=metade do ângulo de oscilação (fig. 1) [graus, °]
t=tempo necessário para passar pela oscilação completa [s]
SKF logo