Terminologia de rolamento

Para entender melhor a terminologia específica de rótulas e terminais de rótula utilizada com frequência, são fornecidas definições de rótulas na fig. 1 e de terminais de rótula na fig. 2.

Rótula

1 Anel externo
2 Superfícies de contato deslizante
3 Vedação
4 Anel interno
5 Furo para lubrificação
6 Canal para lubrificação

Terminal de rótula

1 Rótula
2 Terminal de rótula
2a Caixa de terminal de rótula
2b Haste de terminal de rótula, com rosca externa (macho).
As hastes também estão disponíveis com uma rosca (fêmea) interna
ou com uma haste para solda.
3 Pino graxeiro
SKF logo