Aplicações típicas

Vida útil longa, alta confiabilidade e mínima manutenção são alguns dos recursos das rótulas e terminais de rótula SKF. A ampla variedade de rótulas e terminais de rótula da SKF é versátil o suficiente para ser usada em diversas aplicações que abrangem quase todos os setores da indústria, entre eles: 


  • agricultura
  • construção
  • empilhadeiras
  • manuseio de materiais
  • siderurgia
  • mineração
  • ferrovias
  • caminhões
  • energia eólica
SKF logo