Rótulas axiais

As rótulas axiais (tabela 1) têm uma superfície esférica convexa na arruela de eixo e uma superfície côncava correspondente na arruela de mancal. Elas são indicadas principalmente para suportar cargas axiais, embora possam acomodar cargas combinadas (radiais e axiais). O componente de carga radial de uma carga combinada não deve exceder 50% do componente de carga axial. Quando as cargas radiais são maiores, é aconselhável combinar os rolamentos axiais com os radiais na série de dimensões GE (fig. 1). As rótulas axiais são separáveis, ou seja, as arruelas de eixo e mancal podem ser montadas separadamente.
A SKF fabrica rótulas axiais com a combinação de superfícies de contato deslizante de aço/FRP PTFE (polímero reforçado por fibra contendo PTFE) que dispensam manutenção como padrão. Outras combinações de superfície deslizante estão disponíveis sob encomenda (Projetos especiais).
SKF logo