Projetos especiais

As condições operacionais especiais podem exigir rótulas axiais com uma combinação de superfícies de contato deslizante de aço/aço ou aço/tecido PTFE, disponíveis sob encomenda.
Os rolamentos de aço/aço (fig. 1) são normalmente usados em aplicações em que as temperaturas operacionais ou as frequências de carga são altas ou quando ocorrem cargas pesadas ou de choque. Os rolamentos de aço/aço devem ser fornecidos com a quantia adequada de lubrificante. Dependendo das condições operacionais, a superfície deslizante do anel externo deve ter vários padrões de múltiplos canais.
Devem ser usados rolamentos que dispensam manutenção com superfícies de contato deslizante de aço/tecido PTFE (fig. 2) quando for especificada uma operação sem lubrificante. Esses rolamentos conseguem suportar cargas pesadas, em direção constante, de preferência.
SKF logo