Visão geral dos produtos

A SKF fabrica rótulas de diversos tipos e modelos e com diferentes materiais ou combinações de superfícies de contato deslizante, como segue:
Rótulas radiais

Rótulas radiais que exigem manutenção (tabela 1)

  • rótulas de aço/aço
  • rótulas de aço/aço com dimensões em polegadas
  • rótulas de aço/aço com anel interno prolongado


Rótulas de aço/aço SKF Explorer (tabela 2)


Rótulas radiais que dispensam manutenção

  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/bronze sinterizado com PTFE (tabela 3)
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/tecido PTFE (tabela 4)
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/PTFE FRP (tabela 5)
Rótulas de contato angular

Rótulas de contato angular (tabela 6)

  • Combinação de superfície de contato deslizante de aço/PTFE FRP


Rótulas de contato angular - modelos especiais

  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/tecido PTFE (sob encomenda)
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/aço (sob encomenda)
  • rótula de contato angular de escora dupla de aço/aço (sob encomenda)
Rótulas axiais

Rótulas axiais (tabela 7)

  • Combinação de superfície de contato deslizante de aço/PTFE FRP


Rótulas axiais - modelos especiais

  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/tecido PTFE (sob encomenda)
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/aço (sob encomenda)
Terminais de rótula

Terminais de rótula que exigem manutenção

  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/aço
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/bronze (tabela 11)


Terminais de rótula de aço/aço SKF Explorer (tabela 12)


Terminais de rótula que dispensam manutenção (tabela 13)

  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/bronze sinterizado com PTFE
  • combinação de superfície de contato deslizante de aço/tecido PTFE
  • Combinação de superfície de contato deslizante de aço/PTFE FRP
Buchas

Buchas de bronze (tabela 14)

  • buchas de bronze
  • buchas de bronze sinterizado
  • buchas de bronze revestido


Buchas com composto (tabela 15)

  • Buchas com composto de PTFE
  • Buchas com composto de POM

Buchas de poliamida e PTFE (tabela 16)

Buchas de filamento enrolado (tabela 17)


Arruelas axiais

Arruelas com composto (tabela 18)

  • Arruelas axiais com composto de PTFE
  • Arruelas axiais com composto de POM
Tiras

Tiras com composto (tabela 19)

  • Tiras com composto de PTFE
  • Tiras com composto de POM
Para visões gerais de modelos, seus tipos e características, consulte Rótulas e terminais de rótula e Buchas, arruelas axiais e tiras.
SKF logo