Exemplo de seleção de rolamento

Esta seção contém vários exemplos que mostram o processo de seleção de rolamentos aplicado a vários casos de aplicação e máquinas.
Cada exemplo é apresentado como um número de etapas que geralmente segue a sequência no processo de seleção de rolamentos. No entanto, interdependências em qualquer caso de aplicação específico podem exigir voltar e avançar etapas do processo, o que é totalmente descrito no exemplo.
Em todos os exemplos, você pode obter uma descrição completa de uma determinada etapa no processo de seleção de rolamentos clicando no ícone correspondente: 

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
SKF logo