Opções adicionais

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Revestimentos

O revestimento é um método bem estabelecido de aprimorar materiais e fornecer aos rolamentos benefícios adicionais para condições de aplicação específicas. Vários métodos de revestimento desenvolvidos pela SKF estão disponíveis, com êxito já comprovado em várias aplicações.
O revestimento de óxido preto de anéis e rolos aumenta a confiabilidade e o desempenho em aplicações altamente exigentes, sobretudo em condições de carga baixa e altas vibrações. Além disso, melhora a proteção contra a corrosão e a adesão do lubrificante nas superfícies do rolamento.
A SKF também oferece camadas de revestimento de óxido preto personalizado que são otimizadas para melhores resultados tribológicos e alto desempenho do rolamento, produzidas com processos bem definidos e adaptadas para cada qualidade de aço, tipo e tamanho de rolamento. A tecnologia de avaliação e controle de qualidade da SKF para o processo de aplicação de óxido preto inclui um microscópio eletrônico de varredura e um método de exame patenteado.
NoWear é um revestimento de superfície resistente ao desgaste que aplica uma cobertura de carbono de baixo atrito nas pistas do anel interno do rolamento e/ou nos elementos rolantes. Ele pode suportar longos períodos de funcionamento sob condições mínimas de lubrificação. Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos revestidos com NoWear.
Os rolamentos INSOCOAT são rolamentos padrão com as superfícies externas dos anéis interno ou externo pulverizadas com plasma de óxido de alumínio e impregnadas com um selante de resina para formar um revestimento. Ele oferece resistência a danos, que podem ser causados pela passagem de corrente elétrica parasita pelo rolamento. Para saber mais informações, consulte Rolamentos INSOCOAT.
Outros revestimentos estão disponíveis para oferecer uma alternativa aos rolamentos de aço inoxidável (especialmente para as unidades de rolamento prontas para montar) que são usados em um ambiente corrosivo.

Características para requisitos especiais

A SKF oferece muitas outras variantes de rolamentos, além daquelas mostradas nas seções de produtos, para realizar várias tarefas e atender às necessidades de aplicação especiais. Entre as variantes especiais mais comuns que a SKF produz estão:

  • chanfros especiais – por exemplo, com um raio maior ou um formato modificado (fig. 1)
  • ranhuras antirrotação adicionais no anel externo, padrão para alguns tipos de rolamentos, como rolamento de esferas de quatro pontos de contato angular (tabela 1, fig. 2)
  • furos roscados nos anéis para acomodar parafusos olhais a fim de facilitar o içamento (fig. 3)
  • graxas especiais
  • sensores – por exemplo, para ajudar na montagem (fig. 4) ou para monitorar a velocidade e a direção da rotação (fig. 5.)
  • relatórios de medição, certificado de material, inspeções adicionais
  • rolamentos e acessórios sob medida (fig. 6 e fig. 7)
SKF logo