Classe de tolerância de rolamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

As tolerâncias dimensionais e geométricas dos rolamentos são descritas pelas classes de tolerância (→ Tolerâncias). Além das classes de tolerância Normal, P6 e P5, a SKF também fabrica rolamentos com tolerâncias ainda mais estreitas. Elas incluem P4, UP e outras classes de tolerância. Para saber informações sobre os rolamentos SKF com uma classe de tolerância melhor que P5, consulte Rolamentos de superprecisão.
Selecione a classe de tolerância para um rolamento com base nos requisitos da aplicação para precisão da rotação e velocidade operacional (diagrama 1).
Se os requisitos da aplicação para precisão da rotação forem moderados (→ Seleção de ajustes) e a velocidade operacional for moderada (→Limites de rotação), escolha uma classe de tolerância Normal. Se os requisitos para precisão de rotação e/ou velocidade operacional forem mais do que moderado, escolha uma classe de tolerância devidamente mais precisa (diagrama 1).
Para saber mais detalhes sobre as tolerâncias padrão, consulte as seções de produtos.
SKF logo