Execução do rolamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Como parte do processo de seleção de rolamentos, quando o tipo de rolamento, o tamanho e o ajuste foram determinados, fatores adicionais devem ser considerados para permitir que você definir mais a variante final do rolamento.

Nesta seção você encontra recomendações e requisitos para selecionar:

  • a pré-carga ou folga interna do rolamento
  • as tolerâncias do rolamento
  • a gaiola apropriada (quando aplicável)
  • as vedações integrais (quando aplicável)
  • opções adicionais, como revestimentos e outras características, para atender a qualquer necessidade/requisito especial
SKF logo