Vedações integrais

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A vedação integral pode aumentar significativamente a vida útil do rolamento ao manter o lubrificante dentro do rolamento e os contaminantes fora dele.
Os vários tipos de placa de vedação disponíveis para rolamentos SKF são descritos em Componentes e materiais.
Informações sobre as opções de vedação integral disponíveis para um determinado tipo de rolamento podem ser encontradas na seção de produto relevante.
SKF logo