Seleção de folga interna ou pré-carga

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A folga interna do rolamento (fig. 1) é definida como a distância total através da qual um anel do rolamento pode ser movido em relação a outro na direção radial (folga interna radial) ou na direção axial (folga interna axial).
Folga interna inicial é a folga interna no rolamento antes da montagem.
Folga pós-montagem é a folga interna no rolamento após a montagem, mas antes da operação.
Folga operacional é a folga interna do rolamento quando ele estiver em operação e atingir uma temperatura estável.

Na maioria das aplicações, a folga interna inicial em um rolamento é maior do que a folga operacional. Isso acontece por causa dos efeitos de:

  • ajustes interferentes com o eixo e/ou o mancal (fig. 2)
  • expansão térmica dos anéis do rolamento e dos componentes associados (fig. 2).
Os rolamentos precisam ter a folga operacional apropriada para funcionar satisfatoriamente (→ Importância de selecionar a folga/pré-carga corretas).
Na maioria dos casos, os rolamentos exigem um determinado grau de folga (→ Seleção de folga interna). No entanto, em alguns casos, eles podem exigir pré-carga (ou seja, folga negativa → Seleção de pré-carga).

Como regra geral:

  • Os rolamentos de esferas devem ter uma folga operacional praticamente nula.
  • Os rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos de rolos de agulhas, rolamentos autocompensadores de rolos e rolamentos de rolos toroidais CARB normalmente exigem, pelo menos, uma folga operacional pequena.
  • Os rolamentos de rolos cônicos e os rolamentos de esferas de contato angular devem ter uma folga operacional pequena, exceto em aplicações nas quais um alto grau de rigidez ou controle de posição é necessário; nesse caso, eles podem ser montados com um grau de pré-carga.
A seleção de folga interna inicial e a seleção de pré-carga descrevem os fatores determinantes que você deve considerar, além de fornecer os métodos pelos quais você pode calcular a folga interna inicial necessária para obter o grau de pré-carga/folga operacional exigida por sua aplicação.
SKF logo