Outras influências sobre a folga/pré-carga

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A fixação axial de um anel resulta em um pequeno aumento no diâmetro. Normalmente, isso tem uma influência insignificante. Para as máquinas em que há uma grande carga axial sobre qualquer um dos anéis ou em que dois rolamentos (por exemplo, rolamentos de esferas de contato angular ou rolamentos de rolos cônicos, com ou sem anéis espaçadores) são fixados axialmente, a influência da compressão axial e da expansão radial na folga ou pré-carga deve ser considerada.
O desalinhamento além dos limites especificados nas seções de produtos reduzirá a folga que, devido à distribuição de carga desfavorável, resultará em menor vida útil e maior atrito.
Onde materiais de liga leve são utilizados, as diferenças de temperatura entre os anéis e o eixo ou mancal podem ter uma influência mais acentuada sobre a folga do rolamento.
SKF logo