Faixa de folgas internas iniciais

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Os tipos de rolamento separável, como rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cônicos e rolamentos axiais autocompensadores de rolos, têm a folga interna definida durante a montagem. A folga interna desse arranjo, embora definida pelo ajuste durante a montagem, terá uma faixa.
Para outros tipos de rolamento, a folga interna inicial é determinada durante a fabricação. A ISO definiu cinco classes de folga para especificar o grau de folga interna inicial de um rolamento (→ Folga interna). Cada classe de folga representa uma faixa de valores. A extensão das faixas varia conforme o tipo e o tamanho do rolamento. Os detalhes da classe de folga são listados nas seções de produtos relevantes.
Para rolamento de esferas de contato angular de uma carreira de acoplamento universal e rolamentos de rolo cônico pareados, rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras e rolamentos de esferas de quatro pontos de contato, são fornecidos os valores para a folga interna axial em vez da folga interna radial, pois a folga axial tem maior importância prática nesses tipos de rolamento. A folga interna radial está relacionada à folga interna axial, e essa relação é determinada pelo tipo de rolamento e a geometria interna dele. Mais detalhes são fornecidos nas seções de produtos.
SKF logo