Folga interna inicial mínima necessária

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

A folga interna inicial mínima necessária pode ser calculada usando-se

r = rop + Δrajuste + Δrtemp + ΔrOutro

onde
folga interna inicial mínima necessária [mm]
rop 
folga operacional necessária [mm]
Δrajuste alteração de folga causada por ajustes esperados máximos [mm]
Δrtemp alteração de folga máxima esperada da diferença de temperatura durante o início de operação ou em estado estável [mm]
ΔrOutro alteração de folga máxima esperada de outros efeitos, como fixação axial

O valor de folga interna inicial mínima necessária depende do tipo de rolamento (→ Faixa de folgas internas iniciais).
Para rolamentos de esferas de contato angular de uma carreira fixos transversais, rolamentos de rolos cônicos ou rolamentos axiais, certifique-se de que o valor mínimo da folga interna definido durante a montagem seja igual ou maior que a folga interna inicial mínima necessária.
Para outros tipos de rolamento, selecione uma classe de folga do rolamento (Normal, C3, C4, etc.) cuja folga mínima seja igual ou maior do que a folga interna inicial mínima estimada (fig. 1). Então, verifique se a folga máxima resultante da classe selecionada é aceitável para a aplicação. Se, por qualquer motivo, a folga máxima for muito grande, considere a escolha de um grupo de folgas reduzido – por exemplo, C3L, que inclui apenas a metade inferior da faixa do grupo de folgas C3.
SKF logo