Interfaces do rolamento

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Os assentos dos rolamentos em eixos e mancais, bem como os componentes que fixam axialmente um rolamento, têm um impacto significativo no desempenho do rolamento. Para aproveitar a capacidade de carga de um rolamento plenamente, os anéis ou as arruelas deverão estar totalmente apoiados em torno da circunferência completa e em toda a largura da pista. Os assentos dos rolamentos devem ser fabricados conforme as tolerâncias dimensionais e geométricas adequadas e ser contínuos sem canais, furos ou outras características.
Nesta seção, você encontra recomendações e requisitos para projetar interfaces de rolamentos, incluindo:
  • critérios ao selecionar ajustes de rolamentos
  • ajustes recomendados para condições padrão
  • tabelas para ajudar a determinar os valores mínimo, máximo e provável da folga ou interferência entre o rolamento e o respectivo assento
  • recomendações para especificar as tolerâncias geométricas dos assentos dos rolamentos
  • recomendações para o apoio axial dos anéis dos rolamentos
  • considerações adicionais de projeto para as interfaces de rolamentos

O sistema de tolerância ISO

Os ajustes para rolamentos costumam ser especificados com as classes de tolerância padrão para furos e eixos conforme descrito na norma ISO 286-2. Como os rolamentos normalmente são produzidos de acordo com tolerâncias da ISO (→ Tolerâncias), a seleção da classe de tolerância do assento do rolamento determina o ajuste. A fig. 1 ilustra a posição e a largura dos intervalos de tolerância das classes mais utilizadas em relação às tolerâncias de diâmetro externo e de furo do rolamento. A fig. 1 é válida para rolamentos com tolerâncias normais e tamanho médio. É importante observar que as classes de tolerância ISO para rolamentos e para furos e eixos são diferentes. As tolerâncias para cada tamanho variam ao longo de toda a linha de tamanhos reais. Portanto, você deve selecionar as respectivas classes de tolerância para assentos dos rolamentos com base no tamanho real do rolamento para sua aplicação.
SKF logo